• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPAE212-36T20 - SNR

USPAE212-36T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento42 mm
B - Ancho anillo interior53,7 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento140 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación118 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento32 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m