• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPE209-27CO - SNR

USPE209-27CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento54 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento21,5 mm
H2 - Altura del alojamiento107 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo del alojamiento192 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54,5 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje29 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
Width over covers70,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m