• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPE210T04CC - SNR

USPE210T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje50 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento21,5 mm
H2 - Altura del alojamiento115 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación158 mm
L - Largo del alojamiento200 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento61 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
Width over covers76,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,79 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m