• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPF208T04 - SNR

USPF208T04

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento10 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje28,5 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje40 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento3,5 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto147,8 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación119 mm
N - Dimension agujero de fijación13,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,32 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m