Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US205-16G2T04
- PFE205
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 19 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 23,4 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 29,8 mm |
| B - Ancho anillo interior | 27 mm |
| d - Diámetro eje | 25,4 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 10,3 mm |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 104,8 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 80,2 mm |
| J1 - Distancia central del orificio ranurado | 48,5 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 203,2 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 8,7 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 7,5 mm |
| T - Espesor | 2 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,56 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |