Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US206-19G2T04
- PFT206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 10,5 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 5 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 24,5 mm |
| B - Ancho anillo interior | 30 mm |
| d - Diámetro eje | 30,163 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 2,5 mm |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 112,7 mm |
| H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 40,2 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 90,5 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 10,5 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 8 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,46 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |