• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPG201-08T20 - SNR

USPG201-08T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento30 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento13 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje12,7 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje13 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento30,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14 mm
H2 - Altura del alojamiento57 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación38 mm
L - Largo del alojamiento55 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento17 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM6
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,2 N-m