• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPG205-14N - SNR

USPG205-14N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50 mm
L - Largo del alojamiento75 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento25 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,58 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m