Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Ancho del alojamiento | 40 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 22 mm |
| B - Ancho anillo interior | 25 mm |
| d - Diámetro eje | 19,05 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 54 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 70 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 15 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 101 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 95 mm |
| L - Largo del alojamiento | 127 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 48 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 13 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 19 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 7 mm |
| Width over covers | 44,6 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,888 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |