• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPH209-27T20CO - SNR

USPH209-27T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento105 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento157 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación146 mm
L - Largo del alojamiento190 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento62 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
Width over covers70,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m