Brida

USPLE202-10T20CO - SNR

USPLE202-10T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento30 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento20,5 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje15,875 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa46 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento27 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento11 mm
H2 - Altura del alojamiento54 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación88,5 mm
L - Largo del alojamiento119 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
Width over covers42,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,428 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,2 N-m