Brida

USPLE206-20T04CC - SNR

USPLE206-20T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento41,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27,5 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento39,7 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14,5 mm
H2 - Altura del alojamiento79,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación119 mm
L - Largo del alojamiento161,5 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje24,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
Width over covers52,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,934 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m