Brida

USPLE211-32NT20 - SNR

USPLE211-32NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento39,5 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento61,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento23,2 mm
H2 - Altura del alojamiento128 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación170,5 mm
L - Largo del alojamiento219,5 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje26 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m