USPLE212-36NT04 - SNR

USPLE212-36NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento79,4 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento50,8 mm
B - Ancho anillo interior53,7 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento68,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento28,6 mm
H2 - Altura del alojamiento138,1 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación193,7 mm
L - Largo del alojamiento245 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje29,1 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m