Brida

USPP204T20 - SNR

USPP204T20

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31,7 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento21,6 mm
B - Ancho anillo interior25 mm
d - Diámetro eje20 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento25,4 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento2,4 mm
H2 - Altura del alojamiento49,9 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76 mm
L - Largo del alojamiento98,4 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,22 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m