USPP207-22T04 - SNR

USPP207-22T04

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento41 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento28,4 mm
B - Ancho anillo interior32 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento39,7 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento4,4 mm
H2 - Altura del alojamiento77,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación106 mm
L - Largo del alojamiento128,6 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m