Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US210-31G2
- SCC210
- SCOU210-31
- SP208-210/90N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 31 mm |
| B - Ancho anillo interior | 43,5 mm |
| d - Diámetro eje | 49,213 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 100 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 120 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 61 mm |
| L - Largo del alojamiento | 320 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 260 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 10,9 mm |
| Width over covers | 75,1 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Chasis tensor 2 | SPR21 |
| Chasis tensor 3 | SPR22 |
| Chasis tensor 4 | SPR24 |
| Peso | 4,011 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |