• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UST206-19T20CC+WB - SNR

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto52 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 20x4
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto212 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación166 mm
L - Largo del alojamiento337 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento95 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca396 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje127 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje19 mm
N - Dimension agujero de fijación12
P - Distancia máx de movimiento150 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
SW - Tamaño de la llave11 mm
T - Espesor6 mm
Width over covers52,5 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,644 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m