UST210-31T04+WB - SNR

UST210-31T04+WB

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto62,6 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 24x5
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto233 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación192 mm
L - Largo del alojamiento520 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento108 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca593 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje219 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje22 mm
N - Dimension agujero de fijación15
P - Distancia máx de movimiento300 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
SW - Tamaño de la llave15 mm
T - Espesor6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m