UST211-35CC+WB - SNR

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento65 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto71,5 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 30x6
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto301 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación240 mm
L - Largo del alojamiento542 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento114 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca631 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje230 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje22 mm
N - Dimension agujero de fijación15
P - Distancia máx de movimiento300 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
SW - Tamaño de la llave19 mm
T - Espesor6 mm
Width over covers76,8 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso16,612 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m