Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Ancho del alojamiento | 64 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 22 mm |
| A2 | 42 mm |
| B - Ancho anillo interior | 53,7 mm |
| d - Diámetro eje | 61,913 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 120 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 146 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 130 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 102 mm |
| L - Largo del alojamiento | 194 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 119 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 19 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 102 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 35 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 32 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 64 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 14,9 mm |
| Width over covers | 90 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 52,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 32,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,626 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |