Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo interior
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 20 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 35 mm |
| B - Espesor anillo | 2,75 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Peso arandela de apoyo WS | 0,014 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |