Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG 322 AC - SNR

ZLG 322 AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6322C3
  • NJ 322 EG15 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos130 mm
a - Longitud alojamiento678 mm
b - Ancho base del alojamiento450 mm
c - Altura base del alojamiento40 mm
h - Altura del centro del rodamiento150 mm
h1 - Altura del alojamiento296 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)520 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)380 mm
N - Diámetro agujero de fijación26 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje96,5 mm
W - Distancia rodamiento580,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje506 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - Anchura de la base ZLG100 mm
D - Diámetro exterior rodamiento240 mm
Peso110 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado749 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)240x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación500 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m