Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE 219/1 A - SNR

ZLOE 219/1 A

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos110 mm
d2 - Diámetro interior pequeño93 mm
a - Longitud alojamiento645 mm
a1 - Longitud total657,5 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Longitud del eje 1° sección30 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección60 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento227 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)440 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación19 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto5 mm
W - Distancia rodamiento493,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje461,5 mm
A180 mm
D - Diámetro exterior rodamiento170 mm
Nivel de aceite39 - 44 mm
Cantidad de aceite1300 cm³
Peso80 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM10x30
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m