Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 6315C3
- NU 315 C3
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 90 mm |
| d2 - Diámetro interior pequeño | 72 mm |
| a - Longitud alojamiento | 582,5 mm |
| a1 - Longitud total | 595 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 320 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
| g - Longitud del eje 1° sección | 35 mm |
| g1 - Longitud del eje 2° sección | 49,5 mm |
| g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje | 6 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 100 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 200 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 400 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 19 mm |
| F - Voladizo de la junta del laberinto | 5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 445 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 408 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 160 mm |
| Nivel de aceite | 34,5 - 37,5 mm |
| Cantidad de aceite | 800 cm³ |
| Peso | 75 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x30 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |