Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLOE 319/1 B - SNR

ZLOE 319/1 B

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos110 mm
d2 - Diámetro interior pequeño92 mm
a - Longitud alojamiento688,5 mm
a1 - Longitud total715,5 mm
b - Ancho base del alojamiento400 mm
c - Altura base del alojamiento36 mm
g - Longitud del eje 1° sección43 mm
g1 - Longitud del eje 2° sección54,5 mm
g2 - Ancho de la ranura de fijación del extremo del eje6 mm
h - Altura del centro del rodamiento125 mm
h1 - Altura del alojamiento254 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)480 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)320 mm
N - Diámetro agujero de fijación24 mm
F - Voladizo de la junta del laberinto12 mm
W - Distancia rodamiento536,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje491,5 mm
A190 mm
D - Diámetro exterior rodamiento200 mm
Nivel de aceite43 - 46 mm
Cantidad de aceite1800 cm³
Peso85 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Tornillos de tapaM10x25
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m