Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
ZUC206FG - SNR
Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
38,1 mm
C - Ancho anillo exterior
19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
5 mm
d - Diámetro eje
30 mm
D - Diámetro exterior AE
62 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M6x1
m - Distancia tuerca de apriete
5,5 mm
r - Radio anillo interior
0.6
S - Distancia cara al centro del rodamiento
15,9 mm
f0 - Factor
13.7
SW - Tamaño de la llave
3 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
5,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,432 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,622 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)