• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-555S/552A - NTN

4T-555S/552A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur57,15 mm
D - Diamètre Extérieur123,825 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36,678 mm
C - Largeur de la bague extérieure30,162 mm
T - Largeur totale38,1 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure92,5 mm
a - Position Point Application Charges28,7 mm
Masse2,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique175 kN
C0 - Capacité Charge Statique216 kN
Cu - Charge limite à la fatigue26,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI67 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE109 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE116 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image