Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120,65 mm D - Diamètre Extérieur 254 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 82,55 mm C - Largeur de la bague extérieure 61,912 mm T - Largeur totale 77,788 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 185,5 mm a - Position Point Application Charges 54,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 9,7 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 6,4 mm Masse 18,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 820 kN C0 - Capacité Charge Statique 1070 kN Cu - Charge limite à la fatigue 108 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.03 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.87 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 142 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 158 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 223 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 234 mm ra max - Rayon max de raccordement 9,7 mm r1a - Rayon max de raccordement 6,4 mm
Industry Calcul Factors