Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 75 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 3 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 128,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 101,6 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 146 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 260 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 50 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 171,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 140 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 21,75 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 65,2 N-m |