Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
EXF307-20T04 - SNR

EXF307-20T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage53,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre31,75 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon55 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement20 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation100 mm
L - Largeur / diamètre du logement135 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier18,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique33,5 kN
C0 - Capacite de charge statique19,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m