EXFL314-44 - SNR

EXFL314-44

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement61 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride28 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage93,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure92,1 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon102 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement36 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement315 mm
J - Distance entre trous de fixation250 mm
L - Largeur / diamètre du logement185 mm
N - Dimension trou de fixation35 mm
S - Distance face / centre du palier34,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique104,26 kN
C0 - Capacite de charge statique68 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse9,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m