EXFL318L3 - SNR

EXFL318L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement76 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride36 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage116,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure87,3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure115,9 mm
d - Diamètre arbre90 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon133 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement44 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement385 mm
J - Distance entre trous de fixation315 mm
L - Largeur / diamètre du logement235 mm
N - Dimension trou de fixation38 mm
S - Distance face / centre du palier43,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique143 kN
C0 - Capacite de charge statique108 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse18,14 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m