• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXP314-44 - SNR

EXP314-44

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement90 mm
A1 - Largeur au sommet du logement60 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,3 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon102 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement95 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement35 mm
H2 - Hauteur du logement187 mm
J - Distance entre trous de fixation280 mm
L - Longueur du logement360 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement105 mm
N - Dimension trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage40 mm
S - Distance face / centre du palier34,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique104,26 kN
C0 - Capacite de charge statique68 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse13,4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m