Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX211G2T04
- PE211
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 35 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 55,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 55 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 63,5 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 22,5 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 124,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 176 mm |
| L - Longueur du logement | 222 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 68 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 30 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 27,7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,69 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |