Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 17 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 20 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 32 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 24 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 7 mm |
| G - Désignation du filetage | M20X1 |
| Masse | 0,041 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 1204 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |