• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H2309 - SNR

H2309

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon40 mm
d - Diamètre Intérieur45 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches65 mm
B1 - Longueur du manchon50 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou11 mm
G - Désignation du filetageM45X1.5
Masse0,28 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22309, 2309
Type d'alésageConique 1:12