Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 55 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 80 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 62 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 13 mm |
| G - Désignation du filetage | M60X2 |
| Masse | 0,48 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22312, 2312 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |