Manchon de serrage

H307 - SNR

H307

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon30 mm
d - Diamètre Intérieur35 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches52 mm
B1 - Longueur du manchon35 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou9 mm
G - Désignation du filetageM35X1.5
Masse0,14 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé21307, 22207, 1307, 2207
Type d'alésageConique 1:12