Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 100 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 145 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 77 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 21 mm |
| G - Désignation du filetage | M110X2 |
| Masse | 2,2 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21322, 22222, 1322, 2222 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |