Manchon de serrage

H3260H - SNR

H3260H

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon280 mm
d - Diamètre Intérieur300 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches380 mm
B1 - Longueur du manchon240 mm
B - Largeur de l'écrou40 mm
B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis53 mm
G - Désignation du filetageTr300X4
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileM6
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile9 mm
Masse34,1 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22360, 23260
Type d'alésageConique 1:12