Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 470 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 500 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 580 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 208 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 68 mm |
| B3 - Distance face d'appui roulement et tête de vis | 85 mm |
| G - Désignation du filetage | Tr500X5 |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | M8 |
| lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile | 12 mm |
| Masse | 74,3 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 239/500 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |