Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 30,163 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 52 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 43 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 8 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 9 mm |
| G - Désignation du filetage | M35x1.5 |
| Masse | 0,16 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Type d'alésage | Conique 1:12 |