| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 42,863 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 70 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 55 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 11 mm |
| G - Désignation du filetage | M55x1.5 |
| Masse | 0,41 kg |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Type d'alésage | Conique 1:12 |