Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 55,563 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 85 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 65 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 12 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 12,5 mm |
| G - Désignation du filetage | M652 |
| Masse | 0,75 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Type d'alésage | Conique 1:12 |