Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 68,263 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 80 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 105 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 59 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 17 mm |
| G - Désignation du filetage | M80X2 |
| Masse | 1,08 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Type d'alésage | Conique 1:12 |