• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB017 - SNR

HDB017

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids3,734 kg
Largeur 134 mm
Diamètre extérieur 1180 mm
Diamètre interieur 1100 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes004 981 2105Mercedes004 981 4905MAN06.32480-5000MAN06.32489-0032John Deere37156

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMANCLACLA12/2005 => Train arrière-MANE2000E200004/2000 => Train arrière-MANEMEM07/1987 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANF2000F200005/1998 => Train avant-MANF90F9006/1986 => 11/1997Train arrière-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994Train arrière-MANHOCLHOCL12/1978 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANNMNM07/1987 => Train arrière-MANSL IISL II06/2005 => 04/2014Train arrière-MANSMSM10/1987 => 01/1995Train arrière-MANSÜSÜ08/2003 => Train arrière-MANTGATGA03/2000 => Train arrière-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => Train arrière-