Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE Booster répond aux applications nécessitant un graissage très précis. La graisse UNIVERSAL + est une graisse à usage général pour l'industrie, qui se comporte bien en présence d'eau et offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. Sa capacité est de 500cm³.
NTN propose pour les graisseurs monopoint DRIVE Booster, une unité de contrôle de débit et une gamme de recharges de graisse de 60, 120, 250, et 500cm3.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |
| Huile de base | Minérale |
| Epaississant | Lithium / calcium |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 130 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -30 °C |
| Viscosité à 100°C | 11,5 cst |
| Viscosité à 40°C | 150 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Certification ATEX | Non/No |
| Contenance | 500 cm³ |
| Diamètre | 75 mm |
| Durée de distribution | 1 à 6 mois au mois pres |
| Entraînement | Electromécanique |
| Longueur | 324 mm |
| Masse | 1,313 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Universal + |