Drive

LUBER DRIVE KIT 60 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 HEAVY DUTY +

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE Booster répond aux applications nécessitant un graissage très précis. La graisse HEAVY DUTY + a été spécialement conçue pour nos lubrificateurs automatiques. Il s'agit d'une graisse haute pression polyvalente de première qualité pour les applications haute pression dans l'industrie lourde. Sa capacité est de 60cm³.

NTN propose pour les graisseurs monopoint DRIVE Booster, une unité de contrôle de débit et une gamme de recharges de graisse de 60, 120, 250, et 500cm3. 

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale
EpaississantLithium avec additifs EP
Température max d'utilisation lubrifiant150 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C15 cst
Viscosité à 40°C150 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXNon/No
Contenance60 cm³
Diamètre75 mm
Durée de distribution1 à 24 mois au mois pres
EntraînementElectromécanique
Longueur155 mm
Masse565 kg
Pression max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantHeavy duty +