Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable ,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 18 mm Diamètre interieur 1 34 mm Position d'assemblage Avant gauche Diamètre extérieur 1 (roue) 65 mm Poids 0,475 kg
OE Equivalents Chevrolet 00457049 Chevrolet 07450697 Hyundai 51701-44030 Hyundai 51703-4A000 Hyundai 51750-4F000 Hyundai 52710-4F400 Mitsubishi MB109564 Mitsubishi MB109565 Automotive Compatibility Chevrolet Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CS Terrain Cab wagon closed Blazer - CS Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CT Terrain Cab wagon closed Blazer - CT Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet D10 - C Pick up Truck D10 - C Pick up Truck => - - Chevrolet D20 - CH20 Pick up Truck D20 - CH20 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6 Pick up Truck S10 - 6 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6/7 Pick up Truck S10 - 6/7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 7 Pick up Truck S10 - 7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - C Pick up Truck S10 - C Pick up Truck => - - Hyundai H 100 H 100 => Train avant Gauche Hyundai H 100 H 100 06/1993 => 02/2000 Train avant Droit,Gauche Hyundai H-1 Van H-1 Van => Train avant Gauche Hyundai H1 H1 08/2006 => 04/2007 Train avant Gauche,Droit Hyundai H1 STAREX H1 STAREX I => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX I 12/1995 => 04/2007 Train avant Droit,Gauche Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II 08/2006 => 04/2007 Train avant Droit,Gauche Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II_III => - - Hyundai H100 H100 => - - Hyundai H100 H100 06/1993 => Train avant Gauche,Droit Hyundai H100 H100 09/1998 => 10/2008 Train avant Droit,Gauche Hyundai H100 Bus H100 Bus => Train avant Gauche Hyundai H100 Platform/Chassis | BAKKIE H100 Platform/Chassis | BAKKIE => Train avant Gauche Hyundai H100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE H100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE => Train avant Gauche Hyundai PORTER PORTER => - - Hyundai PORTER Platform/Chassis | BAKKIE PORTER Platform/Chassis | BAKKIE => - - Hyundai SATELLITE SATELLITE I 12/1997 => 11/2007 Train avant Droit,Gauche Hyundai SATELLITE SATELLITE I 12/1997 => 11/2007 Train avant Gauche,Droit Hyundai SATELLITE SATELLITE II 08/2006 => 04/2007 Train avant Droit,Gauche Hyundai SATELLITE SATELLITE II 08/2006 => 04/2007 Train avant Gauche,Droit Jac REFINE M3 REFINE M3 => - - Jac REFINE M4 REFINE M4 => - - Jac REFINE M5 I REFINE M5 I => - - Jac REFINE M5 II REFINE M5 II => - - MG MG MG 12/2001 => 11/2007 Train avant Gauche,Droit Mitsubishi Delica Delica => Train avant Gauche Mitsubishi L L => Train avant Gauche Mitsubishi L L 10/1988 => 04/2004 Train avant Gauche,Droit Mitsubishi L 300 / DELICA II Platform/Chassis L 300 / DELICA II Platform/Chassis => Train avant Gauche Mitsubishi L 300 III Bus L 300 III Bus => Train avant Gauche Mitsubishi L 300 III Van L 300 III Van => Train avant Gauche Mitsubishi L200 L200 => Train avant Gauche Mitsubishi L200 L200 10/1986 => 11/2007 Train avant Gauche,Droit Mitsubishi L200 L200 I 02/1990 => 02/2001 Train avant Droit,Gauche Mitsubishi L300 L300 => Train avant Gauche Mitsubishi L300 L300 08/1979 => 03/2000 Train avant Droit,Gauche Mitsubishi L300 L300 08/1979 => 02/2003 Train avant Gauche,Droit Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 11/2000 Train avant Droit,Gauche Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 01/1998 Train avant Droit,Gauche